Strut Seismic Hinge Bracket Assembly, 20.6 mm Hole
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Strut Seismic Hinge Bracket Assembly, 20.6 mm Hole
Catálogo#: CSBUS2PA
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Used for installations where strut brace is parallel to structure
- One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
Especificações
Caraterísticas do produto
| FM Loads | |||||
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1PA | 41 x 41 Strut Channel | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
| CSBUS2PA | 41 x 41 Strut Channel | 5160 N | 8290 N | 8290 N | 7470 N |
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.