Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH38647.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Adjustable I-Beam Adapter, 6–19mm Flange, 100–215mm Beam, Electrogalvanized

Catálogo#: CSBS3N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

Ler mais Ler menos
  • FM Approved, Seismic
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
Imprimir esta página
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
FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
Perpendicular to Structure Parallel to Structure
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBS3xxx 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS4xxx 5240 N 9830 N 12580 N 13070 N 3640 N 6130 N 9250 N 13380 N
CSBS5xxx 5420 N 9510 N 11470 N 12760 N 4890 N 8090 N 9740 N 11920 N

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar