Trapeze Sway Brace, Strut
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Seismically braces trapeze hangers
- Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed
- One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
- FM® Specification Tested
Especificações
Caraterísticas do produto
| FM Loads | |||||
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBR2 | 41 x 41 Strut Channel | 4585 N | 8060 N | 8895 N | 9920 N |
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.