No Pry Clip, #12, #18, #36 Brace, 11 mm Hole
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
No Pry Clip, #12, #18, #36 Brace, 11 mm Hole
Catálogo#: CSBNPC38
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Eliminates prying effect on fasteners and anchors
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Especificações
Caraterísticas do produto
| UL Loads | ||
| Part Number | Brace Member | Load Rating |
| CSBNPC38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
| CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
Brochura
Catálogo
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.