Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 45°, 900 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Speedway Cable Ladder Flat Elbow, 45°, 900 mm
Catálogo#: CL110X900FE45HD
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Creates a 45° corner change in cable tray direction
- Provides optimal support for high-performance low voltage and data cables
- Innovative SPEEDLOK integrated coupling system
- Safety edge protects cables during installation
- Slotted side channel, eliminating field drilling for cut-to-length applications
- IEC 61537 load rating and earthing compliant
- Responsive design and layout services, including seismic
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Certifications
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.