Cat HP J-Hook Mod clip com clip de perfil C, flange 1,5–6,35mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cat HP J-Hook Mod clip com clip de perfil C, flange 1,5–6,35mm
Catálogo#: CATHPMVF14
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Hammer-on or install from the floor with the VAFT tool
- No screws, rivets or special tools required for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Especificações
Caraterísticas do produto
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.