Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp, 16mm Max Flange
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cat HP J-Hook Mod Clip with BC Beam Clamp, 16mm Max Flange
Catálogo#: CATHPMBC
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Beam Clamp simplifies beam flange installation with an easy-to-use design. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Easy beam flange installation
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Especificações
Caraterísticas do produto
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.