Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH41250.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Drop-In Anchor, Steel, EG, M6 Hole, 30 mm

Catálogo#: CAM6030
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
Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems
Part Number Cracked Concrete C20/25 Non-Cracked Concrete C20/25 Standard Embedment Depth
CAM6030 0.80 kN 0.80 kN 25 mm
CAM8030 1.20 kN 1.20 kN 30 mm
CAM10040 1.70 kN 1.70 kN 40 mm
CAM12050 2.60 kN 2.60 kN 50 mm
CAM8030S6 1.20 kN 1.20 kN 25 mm
CAM10040S6 1.70 kN 1.70 kN 40 mm

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Vídeo
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY Drop-In Anchor

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar