Drop-In Anchor, S316, M10 Hole, 40 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Internal thread provides easy removal and serviceability
- Installs flush or below the base surface
- Suitable for redundant non-structural systems on cracked and non-cracked concrete
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
Especificações
Caraterísticas do produto
| Characteristic Axial Loads from ETA 14-0068 - for redundant non-structural systems | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Brochura
Catálogo
Certifications



Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.