Bolt Expansion Anchor, Non-Cracked Concrete, M10 Thread, 70 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Bolt Expansion Anchor, Non-Cracked Concrete, M10 Thread, 70 mm
Catálogo#: CAH10070
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Heavy duty wedge anchor
- For non-cracked concrete
Especificações
Caraterísticas do produto
| Characteristic Axial Loads from ETA-05/0242 | ||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 |
| CAH08060 | - | 4.8 kN |
| CAH10070 | - | 6.4 kN |
Certifications
CE, 05-0242
English
ETA-05/0242


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.