Self-Cutting Cable Tie 22.67 kg Tensile Strength, 203.2 mm Natural 100 Count Bag
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Self-Cutting Cable Tie 22.67 kg Tensile Strength, 203.2 mm Natural 100 Count Bag
Catálogo#: CADTIESC8CNAP
The nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie is a versatile, tool-free datacom solution for bundling large amounts of cables. This simple, yet innovative product features a built-in cutting blade to ensure a secure fastening and a safe, clean tie-off finish. Made from durable 6/6 nylon, the Self-Cutting Cable Tie boasts a robust 50lb/ 22Kg of tensile strength.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Eliminates sharp edges and protects exposed skin from cuts during installation
- Lock and twist to cut, no cutting tools required
- Different colors including a black UV-protected version to meet specific needs
- RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) compliant
- Halogen free
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Certifications
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869


Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.