BSZ-SU Concrete Screw, EG, 12 mm Drill Bit Diameter, 110 mm Screw
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
BSZ-SU Concrete Screw, EG, 12 mm Drill Bit Diameter, 110 mm Screw
Catálogo#: BSZSU12110EG
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
- Approved for use in seismic design category C1 (all sizes)
- Approved for use in seismic design category C2 (for Drill Bit Diameters 8 mm and greater)
- Removable anchor is ideal for temporary fixings
- Atlantis finish has superior corrosion protection (up to C3 environment according to EN ISO 9223 & 9224)
- Atlantis finish is suitable for outdoor installation
Especificações
Caraterísticas do produto
| Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046 | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| BSZSU06040xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU06050xx | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZSU08070xx | 5.88 kN | 8.41 kN | 65 mm |
| BSZSU10100xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU10120xx | 8.99 kN | 12.85 kN | 85 mm |
| BSZSU12110xx | 12.51 kN | 17.87 kN | 105 mm |
Certifications




- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.