BSZ-M Concrete Screw, 55 mm Screw, M8, M10 Rod
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
BSZ-M Concrete Screw, 55 mm Screw, M8, M10 Rod
Catálogo#: BSZM6X55EG
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Fire resistance class R30-R120 for design of anchorages under exposure to fire
- ETA assessed for anchoring in cracked and non-cracked concrete
- Use in concrete with threaded rod
- Removable anchor is ideal for temporary fixings
- Approved for use in seismic design category C1
Especificações
Caraterísticas do produto
| Characteristic Axial Loads from ETA-20/0046 | |||
| Part Number | Cracked Concrete C20/25 | Non-Cracked Concrete C20/25 | Standard Embedment Depth |
| BSZM6X35EG | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZM6X55EG | 4.62 kN | 6.61 kN | 55 mm |
Certifications
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046



- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.