BC200-CD Conduit to Beam Clamp, 19–25 mm OD, 16 mm Max Flange
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
BC200-CD Conduit to Beam Clamp, 19–25 mm OD, 16 mm Max Flange
Catálogo#: BC200CD1B
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Items
Caracteristicas
- Eliminates offset bending conduit
- Threaded hole on back
- Ideal for electrical, mechanical, and HVAC applications
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.