6000 Beam Clamp Kit, 400 mm, AA Strut, 3–30 mm Flange
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
6000 Beam Clamp Kit, 400 mm, AA Strut, 3–30 mm Flange
Catálogo#: 6400AAHD
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Back-to-back welded channels provide a smooth and easy adjustable fixing over the complete length of the channel
- Pressure clamps grip the strut channel between two lips, protecting it from turning
- Safe heavy duty fixing system for cable tray, duct or pipe
Especificações
Caraterísticas do produto
| Strut Type | A | Static Load 1 F1 | Static Load 2 F2 |
| CC | 200 mm | 4000 N | 1100 N |
| 300 mm | 3000 N | 750 N | |
| 400 mm | 2250 N | 550 N | |
| 500 mm | 1800 N | 450 N | |
| 600 mm | 1500 N | 350 N | |
| AA | 200 mm | 7000 N | 3250 N |
| 300 mm | 7000 N | 2250 N | |
| 400 mm | 7000 N | 1750 N | |
| 500 mm | 5500 N | 1400 N | |
| 600 mm | 4500 N | 1150 N |
Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.