5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 800 mm, 3–30 mm Flange
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 800 mm, 3–30 mm Flange
Catálogo#: 5800HD
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- C-Channel system
- Includes beam clamp and channel
Especificações
Caraterísticas do produto
| A | Static Load 1 F1 | Static Load 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.