Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
5000 Beam Clamp Kit, 5300HD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

5000 Beam Clamp Kit, Steel, HD, 400 mm, 3–30 mm Flange

Catálogo#: 5400HD
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
A Static Load 1 F1 Static Load 2 F2
100 mm 3500 N 850 N
200 mm 1750 N 400 N
300 mm 1100 N 250 N
400 mm 800 N 200 N
500 mm 700 N 175 N
600 mm 500 N 125 N

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Compatible Products
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar