Twist Clip w/ 90° 5.8 mm Plain Hole, White, 1.5 mm Max Flange, 24 mm T-Grid
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Twist Clip w/ 90° 5.8 mm Plain Hole, White, 1.5 mm Max Flange, 24 mm T-Grid
Catálogo#: 4G24HWH
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, S-hooks, or chain from T-Grid
- Fast, easy and secure twist-on installation
- Designed to reduce scratching of T-grid
- No tools required for installation
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.