Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH2378.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Standard Duty Loop Hanger, 6" Pipe, DN150, 165 mm, M12 Rod

Catálogo#: 115M0600EG

The 115M Standard Duty Loop Hanger is ideal for suspending stationary, non-insulated pipe lines, including CPVC pipes, in fire sprinkler systems. A knurled insert nut helps simplify vertical adjustments and flared edges on the base (1/2" to 4" sizes) help protect pipes from coming into contact with any sharp edges of the hanger.

Ler mais Ler menos
  • UL
  • FM Approved, Pipe Hanger Components
  • ITB
  • cUL
Imprimir esta página
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
Imagens da aplicação Recursos Compatible Items
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar