109 Side Mount Strap for CPVC Pipe, 1 1/4" Pipe, 32 DN, 42.2 mm OD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
109 Side Mount Strap for CPVC Pipe, 1 1/4" Pipe, 32 DN, 42.2 mm OD
Catálogo#: 1090125EG
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Includes mounting screws
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Certifications
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.