107 Wraparound Strap for CPVC Pipe, 3/4" Pipe, 20 DN, 26.9 mm OD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
107 Wraparound Strap for CPVC Pipe, 3/4" Pipe, 20 DN, 26.9 mm OD
Catálogo#: 1070075EG
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Compatible Items
Caracteristicas
- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Includes mounting screw
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Certifications
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.