2HPS Two Hole Pipe Strap, 1" Pipe, 25 DN, 33.7 mm OD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
2HPS Two Hole Pipe Strap, 1" Pipe, 25 DN, 33.7 mm OD
Catálogo#: 008034EG
Detalhes
Recursos
Compatible Items
Caracteristicas
- Light duty support of pipe
- Attaches directly to the face of a horizontal or vertical structural member
Especificações
Caraterísticas do produto
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.