CTRI Cantilever Arm for Cable Tray
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
CTRI Cantilever Arm for Cable Tray
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Cable tray type
- Welded on flat mounting plate
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Hot-Dip Galvanized
A
2.11"
A
53.5 mm
B
1.69"
B
43 mm
C
1.18"
C
30 mm
D
0.24"
D
6 mm
X
14 x 27 mm
Espessura (T)
0.06"
Espessura (T)
1.5 mm
Brochura
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.