Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH5359.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Cantilever Arm with E0L Channel

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aço
Acabamento Electrogalvanized
Altura (H) 120 mm
Largura (W) 1.57"
Largura (W) 40 mm
Espessura (T) 0.05"
Espessura (T) 1.25 mm
A 0.71"
A 18 mm
B 1.06"
B 27 mm
C 0.61"
C 15.5 mm
D 2.36"
D 60 mm
E 0.16"
E 4 mm
X 11 x 18 mm
Y 8.5 x 20 mm
Tamanho do orifício (HS) 0.41"
Tamanho do orifício (HS) 10.5 mm

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar