Cantilever Arm with E0 Channel
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Cantilever Arm with E0 Channel
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Perforated, cold rolled
- Slotted backplate
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Electrogalvanized
Altura (H)
120 mm
Largura (W)
1.57"
Largura (W)
40 mm
Espessura (T)
0.06"
Espessura (T)
1.5 mm
A
1.18"
A
30 mm
B
1.06"
B
27 mm
C
0.61"
C
15.5 mm
D
2.36"
D
60 mm
E
0.24"
E
6 mm
X
11 x 18 mm
Y
8.5 x 20 mm
Tamanho do orifício (HS)
0.41"
Tamanho do orifício (HS)
10.5 mm
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.