Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH5783.jpg image
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
Material Aço
Acabamento Electrogalvanized
A 1 9/16"
A 40 mm
B 3.94"
B 100 mm
C 5.91"
C 150 mm
D 1"
D 25 mm
E 1.24"
E 31.5 mm
X 0.41" x 0.98"
X 10.5 x 25 mm
Diâmetro do parafuso (Sc) 8
Torque (TQ) 22.13 ft·lbf
Torque (TQ) 30 N·m

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Compatible Products
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar