Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH5782.jpg image
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
Material Aço
Acabamento Electrogalvanized
Altura (H) 12 mm
Largura (W) 0.98"
Largura (W) 25 mm
Espessura (T) 0.08"
Espessura (T) 2 mm
Espessura do flange (FT) 0.43" Max
Espessura do flange (FT) 11 mm Max
Tamanho do orifício (HS) 0.43"
Tamanho do orifício (HS) 11 mm
Diâmetro do parafuso (Sc) 6
Torque (TQ) 22.13 ft·lbf
Torque (TQ) 30 N·m

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar