Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Z-Rail for Connector, EN 60603-2, DIN 41612
Z-rail for connector in accordance with EN 60603-2 (DIN 41612).
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Z-rails are bolted to the subrack for connector mounting (rear horizontal rail type ST, threaded insert inserted)
- For connectors to EN 60603‐2 (DIN 41612)
- Aluminum extrusion, anodized
Especificações
Acabamento
Anodized
Material
Aluminio
Família de produtos
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Product Type
Z-Rail
Works With
Subracks; Cases
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.