Tip-up Foot for Chassis, Plastic
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tip-up Foot for Chassis, Plastic
Flexible and robust Tip-up foot for chassis, with carrying capacity of 25 kg per foot. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec and Interscale.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Mounting holes are provided in bottom of case
- Load-carrying capacity 25 kg per foot, max case weight: 50 kg
Especificações
Material
Polyamide
Família de produtos
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type
Foot
Tipo
Foot
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.