RatiopacPRO/-AIR Strap Handle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
RatiopacPRO/-AIR Strap Handle
Strap handle for RatiopacPRO/-AIR with a static load-carrying capacity of 20 kg. Retrofittable without mechanical tooling on case.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Static load-carrying capacity 20 kg
- Retrofittable without mechanical tooling on the case side panel
Especificações
Família de produtos
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Product Type
Handle
Works With
Cases
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.