Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- 19“, 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function
- Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch
- 208 V phase to phase or phase to neutral or 240 V phase to phase mains input
- AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch
- Permanent AC Outputs (Service)
- All outputs are protected by circuit breakers
- The emergency stop function meets the requirements of EN 60947-5-1 and EN 60204-1 and is vandalism-proof
- An additional external emergency stop push button can be connected to the system
- UL pending
Especificações
Works With
Varistar CP; Novastar
Function
Emergency Stop
Inrush Current Limiter
Não
Residual Current Device
Não
Circuit Breaker Cover
Não
Accessory Type
Power distribution accessories
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.