Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black, 6 U
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Plug-In Unit Kit With IET Handle, Shielded, Black, 6 U
Plug-in unit, with IET inserter/extractor black handle, 3 U, front assembly. The U-shaped front panel enable shielding with a textile gasket.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- U-shaped front panel for textile gasket
- Suitable for insertion and extraction forces up to 700 N (per pair)
- Enable the installation of a microswitch
- Enable the installation of coding pegs in accordance with IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Especificações
EMC Shielding
Sim
Acabamento
Anodized; Passivated
Material
Aluminio
Product Type
Front Panel
Rack Height
6U
Tipo
Front Panel with Handle (PIU)
Catálogo
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.