Plug-In Unit Kit for FMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Plug-In Unit Kit for FMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
The FMC bezel are in accordance with Vita 57.1 specification. Covers the cut out in the overall front panel.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- In accordance with Vita 57.1 specification
- For single 69.0 x 76.5 mm or double 139.0 x 76.5 mm modules
- Al-Profile plug-in unit with IEL handle
Especificações
EMC Shielding
Sim
Acabamento
Anodized; Passivated
Material
Aluminio
Product Type
Front Panel
Rack Width
4HP
Tipo
Front Panel with Handle (PIU)
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.