Panhead Screw, Pozidriv
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Panhead Screw, Pozidriv
Good compromise between profile height and bearing area. Better load distribution than round heads. Compatible with automated assembly.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Phillips screw offers a high level of torque to achieve quick and easy installation. The Phillips screw drive is more stable with the help of four contact points and better performing with screwdrivers. But unlike other kinds of screw drives, the Phillips drive is designed to cam out in which screw drive slips out of the cross head once the torque is needed to drive the screw exceeds a certain amount to avoid over tightening.
- Pozidriv has a set of 45° radial indentations from the main cross recess leading to 4 additional contact points and greater stabilization to provide a greater contact surface. As a result, it decrease cam-out and wear, which allows greater torque to be applied.
Especificações
Material
Aço
Product Type
Screw
Catálogo
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.