Controller Kit for LHX+ 5 KW and 10 KW

Catálogo#: 23130-664

The Control Unit enriches the LHX+. It connects to the LHX+ sensors and the motorized coolant valve 23130-607. This enables the cooler to control the coolant air flow based on a chilled (supply) air temperature setpoint. It provides advanced remote monitoring functionality and various setup features.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações


Caraterísticas do produto

Recursos Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrição Quantidade
1 Control unit AlZn 1.5 mm, hood St 1.0 mm RAL7021 1
2 RJ45 socket, SNMP and Modbus interface, for integration in higher-level management systems or direct Web GUI access 1
3 Power connection 85 ... 260 VAC 1
4 Power cable IEC C14 to SCHUKO 1
5 Actuator with cable 1
6 Temperatur sensor 4
7 Assembly Instructions 1
Distribuidores na sua área

Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:

Distribuidor Quantidade Data em estoque

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.