Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Guardian Management Gateway
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Guardian Management Gateway

The nVent SCHROFF Guardian Management Gateway is an environmental monitoring platform designed to sense, track, store and alarm health and security parameters in an IT data center infrastructure.

The heart of the platform is a compact control unit of 1 U in height/depth and 250 mm in width, it can be installed as 19″ unit or into any available space in a data center rack.

The Management Gateway offers three sensor management ports with each port being able to monitor up to 16 sensor devices with a total cable length of 40 meters per port, allowing a single Management Gateway unit to monitor multiple racks or complete rack aisles.

Besides monitoring physical parameters like temperature, humidity, smoke, door status or water intrusion, the Management Gateway can also monitor nVent SCHROFF RackChiller and In- Row Coolers – with an easy plug and play installation.

Set-up of the Management Gateway with security features, sensor configuration, user management, alarm and log management can easily done through a built in Web Interface.

Main access to the Management Gateway is through the 1 GBE Network interface, supporting industry standard protocols like SNMP, SMTP, HTTPS, BACnet, Modbus/TCP and HPI.

Ler mais Ler menos
  • WEEE
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.