Front Panel, Shielded, Bottom Hinged
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel, Shielded, Bottom Hinged
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
- Shielded, U front panel with textile EMC gasket
- Suitable for subracks (EuropacPRO) and cases (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Especificações
Accessory Type
Front panel
Profundidade (D)
2.5mm
Acabamento
Anodized; Passivated
Material
Aluminio
Product Type
Front Panel
Tipo
Front Panel without Handle
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.