Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
emc shielding
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40 up to +85°C

The textile EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels. The gaskets are glued to the front panel. For an expanded temperature range up to +85°C.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Elastômero Termoplástico
Família de produtos EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type Shielding Kit
Works With Subracks; Cases; Front Panels

Diagramas

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.