Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels
The stainless EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels.
The gasket will be clipt onto the right front panel bracket, the 19" bracket or rear profile of the subrack
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- The stainless steel EMC-gasket for SCHROFF U-shaped front panels, offers excellent performance in shielding effectiveness and an enormous temperature range from -200 to +160°C.
- Easy mounting by clipping the gasket onto the right front panel bracket, the 19" bracket or rear profile of the subrack
- Temperature range from -200 to +160°C.
Especificações
Material
Aço inoxidável
Família de produtos
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type
Shielding Kit
Works With
Subracks; Cases; Front Panels
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.