Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit
The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel).
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- The stainless steel EMC gaskets are inserted into the lateral slots of the shieldable front panels (2 pieces per front panel)
- EMC contact strip, stainless steel
- Temperature range -200 °C ... +160 °C
Especificações
Material
Aço inoxidável
Família de produtos
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Frame Type Plug-In Unit
Product Type
Shielding Kit
Works With
Subracks; Cases; Front Panels
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.