EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, SNCF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, SNCF
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel. Can be used for railway subracks in accordance with SNCF.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58 %
- Suitable for use with all horizontal rails
Especificações
Acabamento
Passivated
Material
Aluminio
Família de produtos
EuropacPRO
Product Type
Cover Plate
Tipo
Perforated
Works With
Subracks
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.