Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
europacpro kit railway
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155, CompactPCI

Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, for Compact PCI applications.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Em conformidade com IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 part 12.2.11
Profundidade 235mm
EMC Shielding Sim
Material Aluminio
Product Type Subrack/Chassis
Rack Width 84HP
Static Load 15kg
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.