EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Railway, Shielded, EN 50155
Subrack for Railway applications, conform to EN50155 standard, shielded versions.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Shock and vibration tested to EN 50155, part 12.2.11
- The 19" bracket is firmly fixed to the side panel (tox-cold welded) and is especially suited for high mechanical stresses (vibration resistance)
- The double 19" screwing position adds to additionally safety (NFF standard)
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Aluminum construction
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Supplied as space-saving flat-pack
Especificações
Em conformidade com
IEC 60297-3-103; EN 50155 part 12.2.11
Profundidade
235mm
EMC Shielding
Sim
Material
Aluminio
Product Type
Subrack/Chassis
Rack Width
84HP
Static Load
15kg
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.