EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Shielded
EMC Shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded)
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
- Supplied as space-saving flat-pack
- Aluminum construction
- Horizontal rail type "Heavy"
- Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip
- EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003
- IP 20, in accordance with IEC 60529
Especificações
EMC Shielding
Sim
Acabamento
Anodized; Passivated
Material
Aluminio
Product Type
Subrack/Chassis
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.