EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, Front Handle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, Front Handle
Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, heavy version with tox welded side panels and front handle.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Subrack with side panel type H ("Heavy"), 19" bracket is firmly fixed to side panel (tox-cold welded)
- Supplied as space-saving flat-pack
- Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip
- Horizontal rail type "Heavy"
- Shock and Vibration resistance up to 5 g
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Installed load up to 15 kg
- Version with front handles
Especificações
EMC Shielding
Não
Acabamento
Anodized; Passivated
Material
Aluminio
Product Type
Subrack/Chassis
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.