Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

PXI-Express System, 4 U, 8 slots, Gen 3

Catálogo#: 14579-030

Desktop PXI Express Chassis for one PXI Epress System Controller with up to 16 HP and 7 PXI or PXI Express Boards with 4 HP Width.

Ler mais Ler menos
  • UL Registered US & C
  • PXI
  • RoHS
Imprimir esta página
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-030, click Customize below:
Customize
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
1 RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 44 HP, 315 mm deep; shielded; tip-up feet 1
10 Mains inlet connector with switch, filter and fuse 1
11 Power push button 1
12 External 10 MHz REF clock output via BNC connector 1
13 Optional 10 MHz REF clock source via BNC connector 1
14 Cable harness to connect all system components 1
2 Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) 8
3 PXIe Backplane for 3 U boards; 8 slots; system slot on the left 1
4 PCIe 24 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, mounted on backplane backside 1
5 PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside 1
6 PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside 1
7 Power supply 400 W; wide range input 100 ... 240 VAC; output: 3.3 V/ 25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, --12 V/2 A; 5 V aux/1 A 1
8 80 mm fans with 258 m³/h (152.3 cfm) each 2
9 Fan Control module, FCM2 1
Compatible Items Distribuidores na sua área

Abaixo está uma lista de distribuidores autorizados que atualmente têm este item em estoque:

Distribuidor Quantidade Data em estoque

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.