Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit
Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit
The nVent Edge-DC-48VDC Power Distribution Unit (DCDU) is designed to provide efficient, safe, and reliable power distribution for telecom and edge computing environments. This unit ensures optimal performance and protection for your critical infrastructure.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- High Power Capacity: Robust 250 A 48 VDC input
- Blind Mating Capability: Supports switched and metered DC Modules from 10 A to 60 A
- Circuit Breaker Trip Alarm: Immediate notification for enhancing response times
- Compliance with Industry Standards: UL/CE certified
- Hot Swappable Breakers with Precise Metering: For energy, power, current, and voltage at both input and device levels
- Granular Control with Device Level Switching: Management of individual devices for optimized performance
- Billing Grade Monitoring: Identification of potential system failures
- Smart Alerting System: Informs about overcurrent, overvoltage, undervoltage, and other threshold breaches
- Controller Interface: TCP or IP network connection
- Local Management: Features front panel push-button to toggle module output. Panel status LED indicator quickly relays module information to local user
Especificações
Certificação
Folha de venda
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.