Air Baffle, U-Front Panel, Refrofit Shielding, Textile
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Air Baffle, U-Front Panel, Refrofit Shielding, Textile
The air baffle with U-shaped front panel covers an empty slot to eliminate an air flow exit. The U-shaped front panel accepts a textile EMC gasket.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- air baffle eliminates air leaks in empty slots
- Cover is pushed into the guide rail
Especificações
Acabamento
Anodized; Passivated
Material
Aluminio
Família de produtos
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type
Air Baffle
Tipo
With Front Panel
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.