Instalação e segurança

nVent ERICO Cadweld 101

A ligação nVent ERICO Cadweld


  • O sistema de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld foi concebido para ser fácil de utilizar, facilmente repetível e personalizável para qualquer aplicação.
  • Desde a sua invenção em 1938, o nVent ERICO Cadweld foi concebido para ser utilizado sem uma licença formal e com o mínimo de equipamento de proteção individual (EPI), com vista a facilitar a vida do instalador – não a complicar.

Como funciona


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

Dando continuidade à tradição de liderança técnica, o nVent ERICO Cadweld Plus foi desenvolvido como um método simplificado de execução de ligações elétricas com soldadura exotérmica. Este sistema fiável foi atualizado nos últimos anos para incluir o design do recipiente nVent ERICO Cadweld Plus para o pacote de material de soldadura integrado, o que simplificou o processo de instalação ao eliminar materiais de ignição.

O material de soldadura para o nVent ERICO Cadweld Plus está contido num recipiente de aço. O recipiente é colocado no cadinho do molde e a tira de ignição é ligada à unidade de controlo. Uma vez ativada, a unidade de controlo envia uma carga eletrónica que inicia a reação exotérmica. Quando a reação estiver concluída, o metal fundido é libertado e circula pelo orifício da torneira para os itens a serem soldados na cavidade de soldagem.

Para tornar o processo mais seguro e permitir várias opções de fonte de alimentação, a nVent ERICO introduziu a unidade de controlo de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld Plus Impulse.

nVent ERICO Cadweld 101


IL2585

Sistema nVent ERICO Cadweld

As ligações nVent ERICO Cadweld Plus proporcionam todas as vantagens das ligações nVent ERICO Cadweld convencionais:

  • Capacidade de transporte de corrente igual ou superior à do condutor
  • Capacidade para suportar correntes causadas por avarias repetidas sem falhar durante o funcionamento
  • Ligação equipotencial molecular permanente que não se solta nem fica corroída, resultando numa ligação com uma vida útil igual à da instalação
  • Junte cobre a cobre, cobre a aço galvanizado ou simples, cobre a aço revestido a cobre, cobre a bronze/latão/aço inoxidável, aço a aço, etc.
  • Não é necessária alimentação nem fonte de calor externa
  • A inspeção de garantia de qualidade é fácil e visual
  • É necessária uma formação mínima sobre instalação
  • Excede os requisitos da "Norma IEEE 837-2014 Ligações permanentes qualificadas utilizadas na ligação à terra de subestações"

Como instalar o nVent ERICO Cadweld


Consulte as instruções incluídas em todos os pacotes de moldes nVent ERICO Cadweld para obter informações sobre a preparação e utilização adequadas.

PASSO 1: Prepare e aqueça o molde e os condutores de acordo com as instruções. Coloque as extremidades do condutor no molde aberto.

PASSO 2: Feche as pegas para bloquear as metades do molde em conjunto. Deixe cair o disco metálico no cadinho, certificando-se de que está bem assente, cobrindo o orifício da torneira.

PASSO 3: Deposite o metal de soldadura no cadinho. Bata na parte inferior do recipiente para libertar o material inicial. Espalhe um pouco de material inicial sobre o molde.

PASSO 4: Feche a tampa e acenda com um isqueiro. Abra o molde após 10 segundos, quando o metal tiver solidificado.

Como instalar o nVent ERICO Cadweld Plus


Consulte as instruções incluídas em todos os pacotes de moldes nVent ERICO Cadweld Plus para obter informações sobre a preparação e utilização adequadas.

PASSO 1: Prepare e aqueça o molde e os condutores. Coloque as extremidades do condutor no molde aberto.

PASSO 3: Prima continuamente o interrutor de ignição do Impulse e aguarde que a ignição ocorra. As luzes indicam quando ocorre uma reação.

PASSO 2: Insira o recipiente nVent ERICO Cadweld Plus no molde e prenda o grampo de terminação do nVent ERICO Cadweld Plus Impulse à tira de ignição.

PASSO 4: Abra o molde, remova o recipiente de aço expandido e limpe o molde – não é necessária eliminação especial.

Pronto para saber mais?

Visite a nossa secção de demonstrações e vídeos de instruções sobre a preparação e a realização de uma ligação nVent ERICO Cadweld e sobre estudos de tempo de ligação.

Assista a vídeos e demonstrações

Requisitos de segurança


  • As instruções de instalação estão incluídas em cada molde nVent ERICO Cadweld. A menos que um local específico o exija, não é necessário licenciamento adicional. Não é necessária nenhuma licença de soldadura para realizar uma ligação nVent ERICOCadweld.
  • As luvas e os óculos de proteção são o único EPI que a nVent ERICO recomenda para a realização em segurança da maioria das ligações nVent ERICO Cadweld.
  • Consulte os requisitos do local para obter mais informações sobre os procedimentos com EPI.
  • A unidade de controlo nVent ERICO Cadweld Plus é fornecida com cabos de 6 pés (1,8 metros) ou 15 pés (4,6 metros) para permitir que o instalador inicie o Cadweld Plus a alguma distância.

Inspeção


A inspeção adequada de uma ligação nVent ERICO Cadweld baseia-se na avaliação dos colaboradores no terreno. Observe atentamente o tamanho, a cor, o acabamento da superfície e a porosidade da ligação.

Exemplos de ligações aceitáveis:

PH37674.jpg

Sugestões e truques


Pretende saber mais sobre a instalação do nVent ERICO Cadweld?

Assista a vídeos de formação e demonstrações e registe-se para receber formação prática.

ASSISTA AQUI