Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Impressão
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Armário de controlo de interface por operador da nVent HOFFMAN agora disponível em aço inoxidável 

Tendo em conta a popularidade do armário de controlo de interface por operador em aço macio da nVent HOFFMAN, a nVent lançou uma versão em aço inoxidável do produto favorito dos clientes.

O novo OICExxxSS da nVent HOFFMAN foi concebido para proporcionar uma fácil utilização e uma proteção rigorosa. Com os elevados graus de classificação de proteção IP66 e NEMA 12 e 4x, o armário pode ser utilizado numa ampla variedade de ambientes, incluindo os que requerem design sanitário.

A fim de tornar fácil e prática a sua instalação e utilização, o armário OICExxxSS inclui:

  • Orifícios pré-maquinados para posicionamento num braço articulado
  • Placa de reforço robusta para garantir que o armário se mantém no devido lugar
  • Pernos soldados no interior do armário para facilitar a montagem de acessórios
  • Disponível como acessório: Manípulos em aço inoxidável para montagem nas laterais do armário

O OICExxxSS é compatível com os acessórios padrão de armários de montagem na parede da nVent HOFFMAN, incluindo o novo sistema de braço articulado em aço inoxidável CS480, também este com classificação IP66, e possui uma capacidade máxima de carga de 600 N.

Vantagens para o cliente

  • Montagem rápida e fácil
  • Cumpre os requisitos para utilização em ambientes que requerem design sanitário
  • Facilidade de instalação e montagem de acessórios


Saiba mais